この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  バスバー

  • 出力結線のタイプ  バスバー

構成の特徴

  • 配線構成  DELTA (3 ワイヤ + アース)

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  II

  • 定格電流 (A) 150 | 180 | 250 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2500

  • 動作電圧 (VAC) 520 | 760

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 5.8 | 6 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 20 | 21 | 27 | 69

  • 製品重量 (lb) 12.787 | 13.228 | 19.842 | 20.944 | 23.149 | 24.251 | 44.093 | 46.298 | 59.525 | 152.119

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 210 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370

  • 製品幅 (in) 8.26 | 9.05 | 10.23 | 11.02 | 11.81 | 14.56

  • 製品長さ (mm) 300 | 350 | 400 | 450

  • 製品長さ (in) 11.81 | 13.77 | 15.74 | 17.71

  • 製品高さ (mm) 115 | 120 | 125 | 135 | 160 | 170 | 220

  • 製品高さ (in) 4.52 | 4.72 | 4.92 | 5.31 | 6.29 | 6.69 | 8.66

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60721-3 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • IP 定格  IP00

関連資料
利用できるドキュメントはありません。