この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  バスバー

  • 出力結線のタイプ  バスバー

構成の特徴

  • 配線構成  DELTA (3 ワイヤ + アース)

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  II

  • 定格電流 (A) 250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2300

  • 動作電圧 (VAC) 520 | 760

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.1 | 9.9 | 11 | 18 | 18.2

  • 製品重量 (lb) 5.071 | 5.953 | 6.835 | 7.276 | 8.819 | 9.921 | 12.126 | 13.449 | 21.826 | 24.251 | 39.684 | 40.125

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 195 | 210 | 220 | 255 | 267 | 280 | 290 | 310 | 330

  • 製品幅 (in) 7.67 | 8.26 | 8.66 | 10.03 | 10.51 | 11.02 | 11.41 | 12.2 | 12.99

  • 製品長さ (mm) 170 | 175 | 190 | 195 | 220

  • 製品長さ (in) 6.69 | 6.88 | 7.48 | 7.67 | 8.66

  • 製品高さ (mm) 140 | 150 | 165

  • 製品高さ (in) 5.51 | 5.9 | 6.49

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60721-3 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • IP 定格  IP00

関連資料

データ シート/カタログ ページ