製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタなし
-
入力結線のタイプ
バスバー
-
出力結線のタイプ
バスバー
電気的特性
-
過電圧カテゴリ
II
-
定格電流 (A)
250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2300
-
動作電圧 (VAC)
480
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.1 | 9.9 | 11 | 18 | 18.2
-
製品重量 (lb)
5.071 | 5.953 | 6.835 | 7.276 | 8.819 | 9.921 | 12.126 | 13.449 | 21.826 | 24.251 | 39.684 | 40.125
寸法
-
製品幅 (mm)
195 | 210 | 220 | 255 | 267 | 280 | 290 | 310 | 330
-
製品幅 (in)
7.67 | 8.26 | 8.66 | 10.03 | 10.51 | 11.02 | 11.41 | 12.2 | 12.99
-
製品長さ (mm)
170 | 175 | 190 | 195 | 220
-
製品長さ (in)
6.69 | 6.88 | 7.48 | 7.67 | 8.66
-
製品高さ (mm)
140 | 150 | 165
-
製品高さ (in)
5.51 | 5.9 | 6.49
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
汚染度
PD2
-
取得済み認定
CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60721-3 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
IP 定格
IP00