この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  端子台

  • 出力結線のタイプ  端子台

構成の特徴

  • 配線構成  DELTA (3 ワイヤ + アース)

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  III

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) .4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 5.9

  • 定格電流 (A) 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 230

  • 動作電圧 (VAC) 480

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .68 | .8 | .9 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.2 | 4.6 | 6 | 8.8

  • 製品重量 (lb) 1.5 | 1.764 | 1.985 | 2.205 | 3.307 | 4.63 | 4.851 | 7.496 | 9.26 | 10.142 | 13.228 | 19.401

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 40 | 45 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 105

  • 製品幅 (in) 1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.55 | 3.14 | 3.54 | 3.93 | 4.13

  • 製品長さ (mm) 153 | 170 | 173 | 185 | 186 | 250 | 260 | 270 | 310

  • 製品長さ (in) 6.02 | 6.69 | 6.81 | 7.28 | 7.32 | 9.84 | 10.23 | 10.62 | 12.2

  • 製品高さ (mm) 112 | 120 | 132 | 147 | 180 | 205 | 210 | 225 | 240

  • 製品高さ (in) 4.4 | 4.72 | 5.19 | 5.78 | 7.08 | 8.07 | 8.26 | 8.85 | 9.44

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD3

  • 取得済み認定  IEC 60939-3 | UL 60939-3

  • IP 定格  IP20

関連資料

データ シート/カタログ ページ