製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタなし
-
入力結線のタイプ
バスバー | 端子台
-
出力結線のタイプ
バスバー | 端子台
電気的特性
-
過電圧カテゴリ
II
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
10.7 | 42.1
-
定格電流 (A)
8 | 16 | 25 | 36 | 64 | 80 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 600
-
動作電圧 (VAC)
520
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.8 | 1.3 | 1.6 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 7.9 | 8.5 | 10 | 11
-
製品重量 (lb)
1.764 | 2.867 | 3.528 | 5.953 | 9.039 | 13.008 | 17.417 | 18.74 | 22.047 | 24.251
寸法
-
製品幅 (mm)
115 | 125 | 135 | 140 | 170
-
製品幅 (in)
4.52 | 4.92 | 5.31 | 5.51 | 6.69
-
製品長さ (mm)
120 | 130 | 160 | 230 | 250 | 280 | 325
-
製品長さ (in)
4.72 | 5.11 | 6.29 | 9.05 | 9.84 | 11.02 | 12.79
-
製品高さ (mm)
80 | 115 | 125 | 140 | 150 | 170
-
製品高さ (in)
3.14 | 4.52 | 4.92 | 5.51 | 5.9 | 6.69
使用条件
-
使用温度範囲
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-2
-
汚染度
PD2
-
取得済み認定
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
IP 定格
IP00 | IP20