この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  バスバー

  • 出力結線のタイプ  バスバー

構成の特徴

  • 配線構成  DELTA (3 ワイヤ + アース)

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  II

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) 6.9

  • 定格電流 (A) 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000

  • 動作電圧 (VAC) 520

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 6.1 | 7.2 | 7.7 | 15.8

  • 製品重量 (lb) 13.449 | 15.874 | 16.976 | 34.833

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 190 | 200

  • 製品幅 (in) 7.48 | 7.87

  • 製品長さ (mm) 240 | 310

  • 製品長さ (in) 9.44 | 12.2

  • 製品高さ (mm) 86 | 125

  • 製品高さ (in) 3.38 | 4.92

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • IP 定格  IP00

関連資料
利用できるドキュメントはありません。