製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタなし
-
入力結線のタイプ
バスバー | 端子台
-
出力結線のタイプ
バスバー | 端子台
電気的特性
-
過電圧カテゴリ
II
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
.4 | .9 | 3.1 | 3.4 | 6.9
-
定格電流 (A)
10 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000
-
動作電圧 (VAC)
480 | 520
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.4 | .5 | .7 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 6.1 | 7.2 | 7.7 | 15.8
-
製品重量 (lb)
.882 | 1.103 | 1.544 | 2.646 | 2.867 | 4.851 | 5.733 | 13.449 | 15.874 | 16.976 | 34.833
寸法
-
製品幅 (mm)
58 | 70 | 85 | 95 | 190 | 200
-
製品幅 (in)
2.28 | 2.75 | 3.34 | 3.74 | 7.48 | 7.87
-
製品長さ (mm)
120 | 130 | 140 | 170 | 200 | 240 | 310 | 320
-
製品長さ (in)
4.72 | 5.11 | 5.51 | 6.69 | 7.87 | 9.44 | 12.2 | 12.59
-
製品高さ (mm)
58 | 68 | 80 | 86 | 90 | 125
-
製品高さ (in)
2.28 | 2.67 | 3.14 | 3.38 | 3.54 | 4.92
使用条件
-
使用温度範囲
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
汚染度
PD2
-
取得済み認定
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
IP 定格
IP00 | IP20