この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  端子台

  • 出力結線のタイプ  端子台

構成の特徴

  • 配線構成  DELTA (3 ワイヤ + アース)

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  II

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) 4.3 | 4.7

  • 定格電流 (A) 7 | 16 | 30 | 42 | 55 | 75 | 100 | 130 | 180

  • 動作電圧 (VAC) 480 | 520

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .5 | .6 | .8 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.7 | 4.3 | 4.5

  • 製品重量 (lb) 1.103 | 1.323 | 1.764 | 2.646 | 3.087 | 4.41 | 5.953 | 9.48 | 9.921

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 40 | 45 | 50 | 80 | 85 | 90 | 120

  • 製品幅 (in) 1.57 | 1.77 | 1.96 | 3.14 | 3.34 | 3.54 | 4.72

  • 製品長さ (mm) 160 | 220 | 240 | 280 | 350

  • 製品長さ (in) 6.29 | 8.66 | 9.44 | 11.02 | 13.77

  • 製品高さ (mm) 70 | 85 | 90 | 135 | 150 | 170

  • 製品高さ (in) 2.75 | 3.34 | 3.54 | 5.31 | 5.9 | 6.69

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  アクティブ空冷 | 自然対流

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • IP 定格  IP20

関連資料
利用できるドキュメントはありません。