製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタなし
-
入力結線のタイプ
端子台
-
出力結線のタイプ
端子台
電気的特性
-
過電圧カテゴリ
II
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
.6 | .9 | 1.3
-
定格電流 (A)
8 | 16 | 25 | 36 | 64 | 80 | 120 | 160
-
動作電圧 (VAC)
520
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.6 | .7 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 4.7 | 5.7
-
製品重量 (lb)
1.323 | 1.544 | 2.426 | 2.646 | 5.071 | 7.717 | 10.362 | 12.567
寸法
-
製品幅 (mm)
82 | 90 | 115 | 135 | 140 | 160
-
製品幅 (in)
3.22 | 3.54 | 4.52 | 5.31 | 5.51 | 6.29
-
製品長さ (mm)
115 | 120.9 | 155 | 179 | 251 | 255
-
製品長さ (in)
4.52 | 4.75 | 6.1 | 7.04 | 9.88 | 10.03
-
製品高さ (mm)
70 | 85 | 115 | 125 | 130
-
製品高さ (in)
2.75 | 3.34 | 4.52 | 4.92 | 5.11
使用条件
-
使用温度範囲
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-2
-
汚染度
PD2
-
取得済み認定
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
IP 定格
IP20