この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  バスバー | リング端子 | 端子台

  • 出力結線のタイプ  バスバー | リング端子 | 端子台

構成の特徴

  • 配線構成  DELTA (3 ワイヤ + アース)

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  II

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) 6.8 | 9.3 | 10

  • 定格電流 (A) 35 | 50 | 80 | 110 | 150 | 200 | 230 | 300

  • 動作電圧 (VAC) 520

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 2.3 | 3.4 | 4.25 | 5 | 5.2 | 5.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 11.8

  • 製品重量 (lb) 5.071 | 7.496 | 9.37 | 11.024 | 11.465 | 11.905 | 18.74 | 20.063 | 20.283 | 26.015

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 60 | 80 | 90 | 110 | 200

  • 製品幅 (in) 2.36 | 3.14 | 3.54 | 4.33 | 7.87

  • 製品長さ (mm) 330 | 339 | 395 | 451 | 505

  • 製品長さ (in) 12.99 | 13.34 | 15.55 | 17.75 | 19.88

  • 製品高さ (mm) 150 | 185 | 200 | 220 | 240

  • 製品高さ (in) 5.9 | 7.28 | 7.87 | 8.66 | 9.44

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • IP 定格  IP20

関連資料

データ シート/カタログ ページ