この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  リング端子

  • 出力結線のタイプ  リング端子

構成の特徴

  • 配線構成  DELTA (3 ワイヤ + アース)

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  III

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) .19 | .28 | .4

  • 定格電流 (A) 10 | 20 | 30

  • 動作電圧 (VAC) 530

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .43 | .45 | .5

  • 製品重量 (lb) .948 | .993 | 1.103

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅  63 mm [ 2.48 in ]

  • 製品長さ  128 mm [ 5.03 in ]

  • 製品高さ  50 mm [ 1.96 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8-13 | UL/IEC 60939-3

  • IP 定格  IP00

関連資料

データ シート/カタログ ページ