製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタなし
-
入力結線のタイプ
リング端子
-
出力結線のタイプ
リング端子
電気的特性
-
過電圧カテゴリ
III
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
0 | .3 | 1.8 | 4
-
定格電流 (A)
10 | 20 | 30
-
動作電圧 (VAC)
530
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.43 | .45 | .5
-
製品重量 (lb)
.948 | .993 | 1.103
寸法
-
製品幅
63 mm [ 2.48 in ]
-
製品長さ
128 mm [ 5.03 in ]
-
製品高さ
50 mm [ 1.96 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
動作/用途
-
冷却方法
自然対流
-
動作高度 (最大) (m)
2000
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
汚染度
PD2
-
取得済み認定
CSA 22.2 No. 8-13 | UL/IEC 60939-3
-
IP 定格
IP00