製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタなし
-
入力結線のタイプ
リング端子
-
出力結線のタイプ
リング端子
電気的特性
-
過電圧カテゴリ
II
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
.1 | .4
-
定格電流 (A)
10 | 20 | 30 | 40 | 50
-
動作電圧 (VAC)
520
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.52 | .54 | .63 | .93
-
製品重量 (lb)
1.147 | 1.191 | 1.389 | 2.051
寸法
-
製品幅 (mm)
50 | 65
-
製品幅 (in)
1.96 | 2.55
-
製品長さ (mm)
150 | 177
-
製品長さ (in)
5.9 | 6.96
-
製品高さ (mm)
78 | 84
-
製品高さ (in)
3.07 | 3.3
使用条件
-
使用温度範囲
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
汚染度
PD2
-
取得済み認定
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
IP 定格
IP00