この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  端子台

  • 出力結線のタイプ  端子台

構成の特徴

  • 配線構成  DELTA (3 ワイヤ + アース)

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  II

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) .06

  • 定格電流 (A) 50 | 80 | 100 | 150

  • 動作電圧 (VAC) 520

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 3.8 | 4.6 | 5.9 | 7.5

  • 製品重量 (lb) 8.378 | 10.142 | 13.008 | 16.535

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 160 | 165 | 170 | 190

  • 製品幅 (in) 6.29 | 6.49 | 6.69 | 7.48

  • 製品長さ (mm) 334 | 389 | 414 | 449

  • 製品長さ (in) 13.14 | 15.31 | 16.29 | 17.67

  • 製品高さ (mm) 70 | 80 | 90

  • 製品高さ (in) 2.75 | 3.14 | 3.54

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • IP 定格  IP00

関連資料

データ シート/カタログ ページ