この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  端子台

  • 出力結線のタイプ  端子台

構成の特徴

  • 配線構成  DELTA (3 ワイヤ + アース)

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  II

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) 1.75

  • 定格電流 (A) 20 | 30 | 50 | 75

  • 動作電圧 (VAC) 520

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .562 | .74 | 1.35 | 1.77

  • 製品重量 (lb) 1.239 | 1.632 | 2.977 | 3.903

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 70 | 74 | 90

  • 製品幅 (in) 2.75 | 2.91 | 3.54

  • 製品長さ (mm) 125 | 155 | 177

  • 製品長さ (in) 4.92 | 6.1 | 6.96

  • 製品高さ (mm) 64 | 67 | 85

  • 製品高さ (in) 2.51 | 2.63 | 3.34

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  IEC/EN 60939

  • IP 定格  IP00

関連資料
利用できるドキュメントはありません。