この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  リング端子

  • 出力結線のタイプ  リング端子

構成の特徴

  • 配線構成  DELTA (3 ワイヤ + アース)

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 480

  • 緩和電流 (A) 60 | 120

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) 44 | 89

  • 製品重量 (lb) 97.003 | 196.211

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  壁面取り付け

寸法

  • 製品幅 (mm) 420 | 840

  • 製品幅 (in) 16.535 | 33.071

  • 製品長さ  440 mm [ 17.323 in ]

  • 製品高さ  222 mm [ 8.74 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]

動作/用途

  • 製品オプション  ヒューズ

  • 冷却方法  アクティブ空冷

  • 動作高度 (最大) (m) 1000

業界スタンダード

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP20

関連資料

データ シート/カタログ ページ