この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  ファストン | リング端子 | 端子台

  • 出力結線のタイプ  ファストン | リング端子 | 端子台

  • 入力結線のタイプ  ファストン | リング端子 | 端子台

  • 出力結線のタイプ  ファストン | リング端子 | 端子台

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  II

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) 0 | .1 | .2 | .3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 11

  • 動作電圧 (VAC) 250 | 440 | 520

  • 定格電流 (A) 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 50 | 55 | 64 | 80 | 110 | 180

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) 0 | .1 | .2 | .3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 11

  • 動作電圧 (VAC) 250 | 440 | 520

  • 定格電流 (A) 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 50 | 55 | 64 | 80 | 110 | 180

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .15 | .21 | .23 | .25 | .29 | .38 | .44 | .7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 4.3 | 4.4 | 5.6 | 5.8 | 13

  • 製品重量 (lb) .331 | .463 | .508 | .552 | .64 | .838 | .971 | 1.544 | 2.426 | 2.646 | 2.867 | 3.087 | 3.307 | 3.528 | 3.748 | 9.48 | 9.701 | 12.346 | 12.787 | 28.661

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 43 | 54 | 55 | 65 | 80 | 105 | 115 | 150 | 158.6 | 170 | 180

  • 製品幅 (in) 1.69 | 2.12 | 2.16 | 2.55 | 3.14 | 4.13 | 4.52 | 5.9 | 6.24 | 6.69 | 7.08

  • 製品長さ (mm) 85 | 103 | 120 | 138.5 | 138.8 | 150 | 203.7 | 205 | 234 | 250 | 293.6 | 428 | 526

  • 製品長さ (in) 3.34 | 4.05 | 4.72 | 5.45 | 5.46 | 5.9 | 8.01 | 8.07 | 9.21 | 9.84 | 11.55 | 16.85 | 20.7

  • 製品高さ (mm) 40.3 | 40.5 | 50.5 | 57 | 57.6 | 60 | 107 | 130 | 136 | 156

  • 製品高さ (in) 1.58 | 1.59 | 1.98 | 2.24 | 2.26 | 2.36 | 4.21 | 5.11 | 5.35 | 6.14

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0 | UL 94V-2

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • IP 定格  IP00 | IP20

関連資料