この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  ファストン

  • 出力結線のタイプ  ファストン

電気的特性

  • インダクタンス L1 (µH) .66 | .77 | 2 | 9.5

  • 過電圧カテゴリ  II

  • キャパシタンス Cx1  100

  • キャパシタンス Cy1  2.2

  • 定格電流 (A) 1 | 3 | 6 | 10

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) 340

  • 動作電圧 (VAC) 230

ボディの特徴

  • 製品重量  .16 kg [ .353 lb ]

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅  69 mm [ 2.71 in ]

  • 製品長さ  70 mm [ 2.75 in ]

  • 製品高さ  30.3 mm [ 1.19 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • IP 定格  IP00

関連資料

データ シート/カタログ ページ