製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタなし
-
入力結線のタイプ
ファストン
-
出力結線のタイプ
ファストン
電気的特性
-
インダクタンス L1 (µH)
.5 | .8 | 2 | 10
-
過電圧カテゴリ
II
-
キャパシタンス Cx1
15
-
キャパシタンス Cy1
2.2
-
定格電流 (A)
1 | 3 | 6 | 10
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
340
-
動作電圧 (VAC)
250
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.065 | .07
-
製品重量 (lb)
.144 | .155
寸法
-
製品幅
45 mm [ 1.77 in ]
-
製品長さ
65.6 mm [ 2.58 in ]
-
製品高さ
24.8 mm [ .97 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-2
-
汚染度
PD2
-
取得済み認定
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
IP 定格
IP00