製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタなし
-
入力結線のタイプ
IEC
-
出力結線のタイプ
ねじ式スタッド | ファストン | 端子台
電気的特性
-
過電圧カテゴリ
II
-
定格電流 (A)
10 | 20
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
.35
-
動作電圧 (VAC)
250
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.46 | .483 | .493
-
製品重量 (lb)
1.015 | 1.065 | 1.087
寸法
-
製品幅
73 mm [ 2.87 in ]
-
製品長さ
184.7 mm [ 7.27 in ]
-
製品高さ
35 mm [ 1.37 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
汚染度
PD2
-
IP 定格
IP00