この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  IEC

  • 出力結線のタイプ  ねじ式スタッド | ファストン | 端子台

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  II

  • 定格電流 (A) 10 | 20

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA) .21

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) .37

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .26 | .31 | .32

  • 製品重量 (lb) .574 | .684 | .706

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅  59 mm [ 2.32 in ]

  • 製品長さ  133 mm [ 5.23 in ]

  • 製品高さ  35 mm [ 1.37 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP00

関連資料

データ シート/カタログ ページ