この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線 | 端子台

  • 出力結線のタイプ  ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線 | 端子台

電気的特性

  • インダクタンス L1 (µH) .9 | 1.5 | 2.4 | 4 | 8.3

  • 過電圧カテゴリ  II

  • キャパシタンス Cx1  1

  • キャパシタンス Cy1  4.7

  • 定格電流 (A) 10 | 15 | 20 | 25 | 32

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA) .43

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) .82 | 17.4

  • 動作電圧 (VAC) 277

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .41 | .417 | .418 | .42 | .425 | .438 | .439 | .444 | .445 | .453 | .46 | .482 | .492 | .505 | .521 | .581

  • 製品重量 (lb) .904 | .92 | .922 | .926 | .937 | .966 | .968 | .979 | .982 | .999 | 1.015 | 1.063 | 1.085 | 1.114 | 1.149 | 1.281

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅  73 mm [ 2.87 in ]

  • 製品長さ  149.4 mm [ 5.88 in ]

  • 製品高さ  35 mm [ 1.37 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8-13 | GB/T 15287 | UL/IEC 60939-3

  • IP 定格  IP00

関連資料

データ シート/カタログ ページ