この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線 | リング端子 | 端子台

  • 出力結線のタイプ  ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線 | リング端子 | 端子台

電気的特性

  • インダクタンス L1 (µH) .9 | 1.5 | 2.4 | 4 | 8.3

  • 過電圧カテゴリ  II

  • キャパシタンス Cx1  1

  • キャパシタンス Cy1  4.7 | 10

  • 定格電流 (A) 10 | 15 | 20 | 25 | 32

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA) .45

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) .87

  • 動作電圧 (VAC) 277

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .24 | .25 | .26 | .27 | .38 | .39 | .4 | .44

  • 製品重量 (lb) .53 | .552 | .574 | .596 | .838 | .86 | .882 | .971

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 59 | 73

  • 製品幅 (in) 2.32 | 2.87

  • 製品長さ (mm) 97.7 | 108 | 109.4

  • 製品長さ (in) 3.84 | 4.25 | 4.3

  • 製品高さ  35 mm [ 1.37 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8-13 | GB/T 15287 | UL/IEC 60939-3

  • IP 定格  IP00

関連資料

データ シート/カタログ ページ