この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  リング端子

  • 出力結線のタイプ  リング端子

電気的特性

  • インダクタンス L1 (µH) .94 | 1.84 | 4.9 | 10.5

  • 過電圧カテゴリ  II

  • キャパシタンス Cx1  .47

  • キャパシタンス Cy1  3.3 | 4.7

  • 定格電流 (A) 6 | 10 | 16 | 20

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA) 0 | .27 | .38

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) 0 | .47 | .66

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .21 | .22

  • 製品重量 (lb) .463 | .486

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅  51 mm [ 2 in ]

  • 製品長さ  103 mm [ 4.05 in ]

  • 製品高さ  38 mm [ 1.49 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • IP 定格  IP00

関連資料

データ シート/カタログ ページ