製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタなし
-
入力結線のタイプ
端子台
-
出力結線のタイプ
端子台
電気的特性
-
過電圧カテゴリ
II
-
定格電流 (A)
8 | 16 | 25 | 32 | 45 | 60 | 80 | 100
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA)
1.49
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
2.6
-
動作電圧 (VAC)
250 | 300 | 520
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.4 | .5 | .59 | .6 | .7 | .8 | .9 | 1.8 | 1.9
-
製品重量 (lb)
.882 | 1.103 | 1.301 | 1.323 | 1.544 | 1.764 | 1.985 | 3.969 | 4.189
寸法
-
製品幅 (mm)
93 | 115
-
製品幅 (in)
3.66 | 4.52
-
製品長さ (mm)
108 | 110 | 130 | 165
-
製品長さ (in)
4.25 | 4.33 | 5.11 | 6.49
-
製品高さ (mm)
62 | 73 | 76 | 87 | 100
-
製品高さ (in)
2.44 | 2.87 | 2.99 | 3.42 | 3.93
使用条件
-
使用温度範囲
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0 | UL 94V-2
-
汚染度
PD2
-
取得済み認定
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
IP 定格
IP00 | IP20