製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタなし
-
入力結線のタイプ
ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線
-
出力結線のタイプ
ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線
電気的特性
-
インダクタンス L1 (µH)
1.5 | 2.7 | 4 | 8 | 14 | 20
-
過電圧カテゴリ
II
-
キャパシタンス Cx1
.22 | .33 | .47 | 1
-
キャパシタンス Cy1
.47 | 2.2 | 2.22 | 3.3 | 10 | 22 | 33 | 100
-
定格電流 (A)
1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA)
0 | .07 | .26 | .35 | .54 | 1.99 | 2.98 | 9.05
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
0 | .13 | .14 | .45 | .61 | .86 | .93 | 1.98 | 3.46 | 4.77 | 5.18 | 14.5
-
動作電圧 (VAC)
250
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.073 | .095 | .1 | .15 | .158 | .169 | .176 | .191 | .2 | .21 | .22 | .23 | .33 | .34 | .369 | .39 | .391 | .4 | .425 | .427 | .448 | .467 | .47 | .477 | .481 | .493 | .5 | .501 | .505 | .51 | .512 | .514 | .516 | .52 | .525 | .53 | .535 | .54 | .547 | .548 | .557 | .57 | .58 | .6
-
製品重量 (lb)
.161 | .21 | .221 | .331 | .349 | .373 | .389 | .422 | .441 | .463 | .486 | .508 | .728 | .75 | .814 | .86 | .863 | .882 | .937 | .942 | .988 | 1.03 | 1.037 | 1.052 | 1.061 | 1.087 | 1.103 | 1.105 | 1.114 | 1.125 | 1.129 | 1.134 | 1.138 | 1.147 | 1.158 | 1.169 | 1.18 | 1.191 | 1.206 | 1.209 | 1.228 | 1.257 | 1.279 | 1.323
寸法
-
製品幅 (mm)
44.5 | 49.8 | 55 | 56 | 57.5
-
製品幅 (in)
1.75 | 1.96 | 2.16 | 2.2 | 2.26
-
製品長さ (mm)
50.5 | 64.8 | 64.9 | 94 | 113.5
-
製品長さ (in)
1.98 | 2.55 | 3.7 | 4.46
-
製品高さ (mm)
22.3 | 30.3 | 40.3 | 45.4 | 45.5
-
製品高さ (in)
.87 | 1.19 | 1.58 | 1.78 | 1.79
使用条件
-
使用温度範囲
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
動作/用途
-
冷却方法
自然対流
-
動作高度 (最大) (m)
2000
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
汚染度
PD2
-
取得済み認定
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
IP 定格
IP00