この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線

  • 出力結線のタイプ  ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線

電気的特性

  • インダクタンス L1 (µH) 2.8 | 3.25 | 4.5 | 7.8 | 9.8 | 22

  • 過電圧カテゴリ  II

  • キャパシタンス Cx1  .33 | .47 | 1

  • キャパシタンス Cy1  .47 | 4.7

  • 定格電流 (A) 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 16

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA) 0 | .04 | .38

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) 0 | .07 | .66 | 3.69

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .145 | .2 | .205 | .25 | .27 | .39 | .47 | .59 | .6 | .605 | .628 | .64 | .647 | .654 | .75 | .84 | 1.02 | 1.03 | 1.045

  • 製品重量 (lb) .32 | .441 | .452 | .552 | .596 | .86 | 1.037 | 1.301 | 1.323 | 1.334 | 1.385 | 1.411 | 1.427 | 1.442 | 1.654 | 1.852 | 2.249 | 2.271 | 2.304

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 49.8 | 56 | 57.5 | 84.5

  • 製品幅 (in) 1.96 | 2.2 | 2.26 | 3.32

  • 製品長さ (mm) 64.8 | 94 | 98.5 | 130.5 | 156

  • 製品長さ (in) 2.55 | 3.7 | 3.87 | 5.13 | 6.14

  • 製品高さ (mm) 30.3 | 40.3 | 45.4 | 45.5 | 57.6

  • 製品高さ (in) 1.19 | 1.58 | 1.78 | 1.79 | 2.26

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • IP 定格  IP00

関連資料

データ シート/カタログ ページ