製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタなし
-
入力結線のタイプ
ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線 | リング端子
-
出力結線のタイプ
ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線 | リング端子
電気的特性
-
インダクタンス L1 (µH)
1.23 | 2 | 2.8 | 3.25 | 4.5 | 7.8 | 9.8 | 22
-
過電圧カテゴリ
II
-
キャパシタンス Cx1
.33 | .47 | 1 | 2.2
-
キャパシタンス Cy1
.47 | 4.7 | 33 | 47
-
定格電流 (A)
1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 16 | 25 | 36
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA)
0 | .04 | .38 | 2.13
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
0 | .07 | .66 | 2.59 | 3.69
-
動作電圧 (VAC)
250
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.13 | .154 | .16 | .17 | .19 | .2 | .22 | .23 | .25 | .37 | .45 | .5 | .583 | .598 | .6 | .613 | .636 | .67 | .7 | .701 | .71 | .73 | .75 | .79 | .795 | .81 | 1
-
製品重量 (lb)
.287 | .34 | .353 | .375 | .419 | .441 | .486 | .508 | .552 | .816 | .993 | 1.103 | 1.286 | 1.319 | 1.323 | 1.352 | 1.403 | 1.478 | 1.544 | 1.546 | 1.566 | 1.61 | 1.654 | 1.742 | 1.753 | 1.786 | 2.205
寸法
-
製品幅 (mm)
49.8 | 56 | 57.5 | 84.5 | 85.5
-
製品幅 (in)
1.96 | 2.2 | 2.26 | 3.32 | 3.36
-
製品長さ (mm)
64.8 | 94 | 98.5 | 119 | 130 | 130.5 | 156
-
製品長さ (in)
2.55 | 3.7 | 3.87 | 4.68 | 5.11 | 5.13 | 6.14
-
製品高さ (mm)
30.3 | 40.3 | 45.4 | 45.5 | 54.4 | 57.6
-
製品高さ (in)
1.19 | 1.58 | 1.78 | 1.79 | 2.14 | 2.26
使用条件
-
使用温度範囲
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
動作/用途
-
冷却方法
自然対流
-
動作高度 (最大) (m)
2000
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
汚染度
PD2
-
取得済み認定
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
IP 定格
IP00