この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線

  • 出力結線のタイプ  ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線

電気的特性

  • インダクタンス L1 (µH) .58 | .6 | .65 | .8 | .97 | 2.5 | 12

  • 過電圧カテゴリ  II

  • キャパシタンス Cx1  .22 | .33 | .47 | 1 | 2.2

  • キャパシタンス Cy1  .47 | 4.7 | 10

  • 定格電流 (A) 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA) 0 | .04 | .38 | .45

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) 0 | .07 | .66 | 1.41 | 2.59

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .09 | .095 | .1 | .102 | .105 | .113 | .115 | .12 | .175 | .18 | .19 | .21 | .24 | .26 | .376 | .48 | .684 | .86 | .95

  • 製品重量 (lb) .199 | .21 | .221 | .225 | .232 | .25 | .254 | .265 | .386 | .397 | .419 | .463 | .53 | .574 | .829 | 1.059 | 1.508 | 1.896 | 2.095

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 44.5 | 49.8 | 54 | 56 | 84.5

  • 製品幅 (in) 1.75 | 1.96 | 2.12 | 2.2 | 3.32

  • 製品長さ (mm) 50.5 | 64.8 | 85 | 94 | 98.5

  • 製品長さ (in) 1.98 | 2.55 | 3.34 | 3.7 | 3.87

  • 製品高さ (mm) 29.3 | 30.3 | 40.3 | 45.4 | 57.6

  • 製品高さ (in) 1.15 | 1.19 | 1.58 | 1.78 | 2.26

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • IP 定格  IP00

関連資料

データ シート/カタログ ページ