この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線 | リング端子

  • 出力結線のタイプ  ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線 | リング端子

電気的特性

  • インダクタンス L1 (µH) 2 | 4 | 8 | 8.45 | 14 | 20

  • 過電圧カテゴリ  II

  • キャパシタンス Cx1  .22 | .33 | .47 | 1

  • キャパシタンス Cy1  .47 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 10 | 47 | 68

  • 定格電流 (A) 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA) 0 | .04 | .18 | .27 | .38 | .45 | 2.28 | 3.08

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) 0 | .07 | .31 | .46 | .47 | .66 | .71 | .79 | 1.41 | 3.4 | 3.69 | 4.91

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .058 | .06 | .063 | .065 | .07 | .085 | .087 | .092 | .095 | .1 | .103 | .105 | .11 | .112 | .12 | .17 | .175 | .185 | .19 | .196 | .2 | .21 | .225 | .226 | .231 | .24 | .25 | .265 | .285 | .288 | .31 | .326 | .346

  • 製品重量 (lb) .128 | .133 | .139 | .144 | .155 | .188 | .192 | .203 | .21 | .221 | .228 | .232 | .243 | .247 | .265 | .375 | .386 | .408 | .419 | .433 | .441 | .463 | .497 | .499 | .51 | .53 | .552 | .585 | .629 | .635 | .684 | .719 | .763

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 32.5 | 44.5 | 49.8 | 54

  • 製品幅 (in) 1.27 | 1.75 | 1.96 | 2.12

  • 製品長さ (mm) 43.5 | 50 | 50.5 | 64.8 | 85

  • 製品長さ (in) 1.71 | 1.96 | 1.98 | 2.55 | 3.34

  • 製品高さ (mm) 22.3 | 24.3 | 30 | 30.3 | 40.3

  • 製品高さ (in) .87 | .95 | 1.18 | 1.19 | 1.58

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • IP 定格  IP00

関連資料

データ シート/カタログ ページ