この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタなし

  • 入力結線のタイプ  ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線

  • 出力結線のタイプ  ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線

電気的特性

  • インダクタンス L1 (µH) .6 | .65 | .67 | .7 | .8 | 1 | 2.5 | 12

  • 過電圧カテゴリ  II

  • キャパシタンス Cx1  .15 | .47 | 1.5

  • キャパシタンス Cy1  .47 | 4.7 | 10

  • 定格電流 (A) 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 60

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA) 0 | .04 | .38 | .45

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA) 0 | .07 | .66 | .79

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .055 | .07 | .075 | .08 | .085 | .093 | .1 | .14 | .17 | .21 | .225 | .232 | .356 | .47 | .89 | 1.1

  • 製品重量 (lb) .122 | .155 | .166 | .177 | .188 | .206 | .221 | .309 | .375 | .463 | .497 | .512 | .785 | 1.037 | 1.963 | 2.426

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 32.5 | 44.5 | 49.8 | 56 | 84.5

  • 製品幅 (in) 1.27 | 1.75 | 1.96 | 2.2 | 3.32

  • 製品長さ (mm) 43.5 | 50.5 | 64.8 | 94 | 99.5

  • 製品長さ (in) 1.71 | 1.98 | 2.55 | 3.7 | 3.91

  • 製品高さ (mm) 29.3 | 30.3 | 45.4 | 57.6

  • 製品高さ (in) 1.15 | 1.19 | 1.78 | 2.26

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 汚染度  PD2

  • 取得済み認定  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • IP 定格  IP00

関連資料

データ シート/カタログ ページ