製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタなし
-
入力結線のタイプ
ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線
-
出力結線のタイプ
ねじ式スタッド | ファストン | リッツ線
電気的特性
-
インダクタンス L1 (µH)
.6 | .7 | .8 | 1 | 2.5 | 12
-
過電圧カテゴリ
II
-
キャパシタンス Cx1
.1 | .47 | 1.5
-
キャパシタンス Cy1
.47 | 4.7 | 10 | 47 | 68 | 100
-
定格電流 (A)
1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 60
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA)
0 | .04 | .38 | .46 | 2.13 | 3.08 | 4.52
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
0 | .07 | .66 | .79 | 3.69 | 4.91 | 5.34 | 7.23
-
動作電圧 (VAC)
250
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.053 | .056 | .06 | .065 | .067 | .07 | .08 | .085 | .09 | .1 | .105 | .121 | .133 | .14 | .17 | .21 | .22 | .23 | .24 | .35 | .4 | .47 | 1.1 | 1.12
-
製品重量 (lb)
.117 | .124 | .133 | .144 | .148 | .155 | .177 | .188 | .199 | .221 | .232 | .267 | .294 | .309 | .375 | .463 | .486 | .508 | .53 | .772 | .882 | 1.037 | 2.426 | 2.47
寸法
-
製品幅 (mm)
32.5 | 44.5 | 46.6 | 49.8 | 56 | 84.5
-
製品幅 (in)
1.27 | 1.75 | 1.83 | 1.96 | 2.2 | 3.32
-
製品長さ (mm)
43.5 | 50.5 | 64.8 | 71 | 94 | 99.5
-
製品長さ (in)
1.71 | 1.98 | 2.55 | 2.79 | 3.7 | 3.91
-
製品高さ (mm)
24.3 | 29.3 | 30.3 | 45 | 45.4 | 45.5 | 57.6
-
製品高さ (in)
.95 | 1.15 | 1.19 | 1.77 | 1.78 | 1.79 | 2.26
使用条件
-
使用温度範囲
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
動作/用途
-
冷却方法
自然対流
-
動作高度 (最大) (m)
2000
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
汚染度
PD2
-
取得済み認定
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
IP 定格
IP00