この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
NTC サーミスタの定義

44100 シリーズ NTC サーミスタは、PTFE シース済みのエキポシで封止された高精度な交換方式 NTC サーミスタで、過酷な化学的環境での使用に対応した高安定性プレスディスク型セラミック センサを使用しています。 センサは 2 インチ (51 mm) の PTFE シースにより、刺激の強い化学薬品から保護されます。1 つの内部リードには、絶縁用に テフロン® チューブのスリーブが付いています。ニッケル硬化ワイヤにより、シースの成形を行えます。 

特長

  • 過酷な環境向けの PTFE シース
  • 25°C で 100 Ω ~ 1 MΩ の抵抗値
  • 0°C ~ +70°C での互換性 ±0.2°C
  • 優れた長期安定性
  • 高感度
  • プレス ディスク型セラミック特性
  • 熱伝導性のあるエポキシ コーティング
  • RoHS 準拠
オレンジ色罫線

用途

  • 過酷な化学的環境
  • 中温度用途
  • 高精度用途
  • 安定性を必要とする一般用途
  • 温度の微小変化の検知を必要とする用途
  • 結露のない湿気環境
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • NTC センサのタイプ  エポキシ被膜 NTC サーミスター

  • 公差ベータ値 (%) ±0.8

電気的特性

  • ベータ値 (25/85) (K) 2873 | 3150 | 3312 | 3943 | 3978 | 4144 | 4462 | 4803

寸法

  • リード ワイヤの長さ  76 mm [ 2.992 in ]

使用条件

  • 抵抗 (25°C 時) (kΩ) .1 | .3 | 1 | 2.252 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

  • 使用温度 (最大) (°C) 100 | 150

  • 使用温度 (最大) (°F) 212 | 302

関連資料

データ シート/カタログ ページ