この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

製品の特長

  • 構成可能な製品です。オプションの注文については、データシートを参照してください
  • 迅速な応答時間
  • 堅牢なコンパクト設計
  • 全体的な信頼性の向上
  • 一体型クリップ (0.5 インチ パイプ)
  • 温度範囲 -40ºC ~ +125ºC
horizontal bar

用途

  • パイプ クランプ表面の監視
  • 暖房および空調
  • 湯沸かし器
  • 電気シャワー
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ワイヤ/クラッディングのタイプ  22 AWG より線絶縁リード | 24 AWG より線、TPE 絶縁リード | 24 AWG より線絶縁リード

  • NTC プローブ タイプ  HVAC/R

  • センサ パッケージ  1/2 インチ パイプ マウント

構成の特徴

  • 電気接続  オープン エンド

電気的特性

  • ベータ値 (25/85) (K) 3435 | 3942 | 3976 | 4000

機械的アタッチメント

  • 電線長さ (mm) 1000 | 10000 | 3000

  • 電線長さ (in) 118.11 | 119 | 39 | 39.37 | 393.7 | 79

使用条件

  • 抵抗の参照温度  25 °C [ 77 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • 抵抗 (25°C 時) (kΩ) 5 | 10 | 30 | 100

  • 精度 (参照温度) (°C) ±.23 @ 25 | ± 1 (25 ~ 85)

  • 公差抵抗 (%) ±1 | ± 1

関連資料

データ シート/カタログ ページ