この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

製品の特長

  • 構成可能な製品です。オプションの注文については、データシートを参照してください
  • 長期安定性
  • 温度範囲 -40°C ~ +125°C
  • 電気接触用に被覆除去およびスズ浸漬されたリード

用途

  • HVACR 表面温度検知
  • 電気自動車のバッテリー
  • 交換可能なバッテリー
  • 放熱器の監視
  • 暖房および空調
  • モータ ベアリングの監視
  • 湯沸かし器
     
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ワイヤ/クラッディングのタイプ  AWG28 (7/36) スズめっき銅より線、白色 PTFE 絶縁体付き

  • NTC プローブ タイプ  体温

  • センサ パッケージ  リング端子

構成の特徴

  • 電気接続  オープン エンド

電気的特性

  • ベータ値 (25/85) (K) 3694 | 3942 | 3976 | 4261

機械的アタッチメント

  • 電線長さ (mm) 100 | 200 | 50

  • 電線長さ (in) 1.97 | 3.94 | 7.87

使用条件

  • 抵抗の参照温度  25 °C [ 25 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • 抵抗 (25°C 時) (kΩ) 5000 | 10000 | 30000 | 100000

  • 精度 (参照温度) (°C) ±.2 (0 ~ 70)

関連資料

データ シート/カタログ ページ