製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ワイヤ/クラッディングのタイプ
AWG28 (7/36) 銀めっき銅より線、白色 PTFE 絶縁体付き
-
NTC プローブ タイプ
体温
-
センサ パッケージ
ブラス
電気的特性
-
ベータ値 (25/85) (K)
3694 | 3942 | 3976 | 4261
機械的アタッチメント
-
電線長さ (mm)
100 | 200 | 50
-
電線長さ (in)
1.97 | 3.94 | 7.87
使用条件
-
抵抗の参照温度
25 °C [ 25 °F ]
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
抵抗 (25°C 時) (kΩ)
5000 | 10000 | 30000 | 100000
-
精度 (参照温度) (°C)
±.2 (0 ~ 70)