この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • NTC センサのタイプ  ガラス ラジアル

  • 抵抗公差 (25°C 時) (%) ± 1

  • 公差ベータ値 (%) ±2

電気的特性

  • ベータ値 (25/85) (K) 3348 | 3435 | 3976

寸法

  • リード ワイヤの長さ  65 mm [ 2.559 in ]

使用条件

  • 抵抗 (25°C 時) (kΩ) 2 | 10

  • 使用温度範囲  -40 – 250 °C [ -40 – 482 °F ]

  • 使用温度 (最大)  200 °C [ 392 °F ]

関連資料

データ シート/カタログ ページ