製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ | コネクタ キット
-
アセンブリのタイプ
電気コネクタ
-
予備配線
いいえ
-
丸型コネクタ シェルのタイプ
総プラスチック
-
アセンブリ要件
出荷時組み立て済み
-
接続タイプ
ケーブル対ケーブル
-
防水性
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタのタイプ
丸型コネクタ プラグ | 丸型コネクタ リセプタクル
-
シェルのタイプ
プラスチック | 総金属シェル
構成の特徴
-
キーイングおよび有極ポジションの位置
A
-
出荷時取り付け済みバックシェル
あり
-
極数
4 | 8
-
シグナル極数
8
-
端子装着済み
No | Yes
電気的特性
-
EMI & RFI 保護および抑制のタイプ
シールド
-
動作電圧 (VDC)
30 | 50
ボディの特徴
-
環境保護タイプ
エラストマ シール済み | 密閉済み
-
一次製品色
黒
-
製品重量
25 g [ .883 oz ]
-
環境保護
IP67 | はい
-
Oリング材質
シリコン ゴム
-
シェル めっき材質
ニッケル
-
シェルのベース材料
ブラス | プラスチック
-
丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ
難燃性を備えた熱可塑性樹脂
-
密閉シール済み
はい
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A)
2 | 4
-
ジェンダーの変換
はい
-
丸型コネクタ端子のタイプ
ソケット | ピン
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
嵌合保持のタイプ
ねじ山付き
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング) | パネル マウント
-
極性コード
A | D
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
嵌合保持
あり
寸法
-
適合する絶縁直径範囲
8.5 mm [ .335 in ]
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.0326 | .15
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22 | 26
使用条件
-
IP 止水シーリング レベル
IP67
-
IP ダスト シーリング レベル
6
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 85 | -40 – 70
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 185 | -40 – 158
動作/用途
-
耐久性定格 (Cycles)
250
-
回路用途
Signal
-
シールド処理済み
はい
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
認可規格製品に適合
IEC