この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

直径 3/4 インチで堅牢かつ密閉シール済みのこのセンサはステンレス鋼だけで作られており、0.100 インチ (2.5 mm) から 4.00 インチ (100 mm) までのレンジに対応します。 GHS 750 シリーズ センサの最大線形性誤差は、フル レンジ出力の ±0.10% です。ユニットには、キャリブレーション済みの 0 ~ 10 VDC による DC 動作 (GHSE) または 4 ~ 20 mA 電流ループ動作 (GHSI) に対応する電子部品が組み込まれています。 

特長

  • 0.100 インチ~ 4.00 インチのレンジ
  • ±0.10% 未満の非線形性
  • 0.01% 未満の再現性
  • 0 ~ 10 VDC または 4 ~ 20 mA の出力
  • 堅牢なステンレス鋼構造
  • IEC IP-68 に準拠して環境的に密閉されたコイル
  • 嵌合プラグが付属した軸コネクタまたはラジアル コネクタ
  • 空気膨張式/引き込みバネ構造のオプション 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 電気接続  6 ピン コネクタ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 8 – 28 | 12 – 26

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  スプリング式コア

寸法

  • 製品直径  19.05 mm [ .75 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  0 – 10 V | 4 – 20 mA

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.1

関連資料

データ シート/カタログ ページ