Q 1:TE Connectivity(TE)の Kries IKI-URD は、既存の地中配電網に設置することは可能でしょうか。
A:はい。TE Kries IKI-URD は、後付け用途向けに設計されており、配電網全体を置き換えることなく、既存の URD 配電網に導入することが可能です。
Q 2:IKI-URD にはどのような電源が必要ですか。
A:本装置は、動作電流が流れている間は、主に接続されたスプリットコア形変流器から電力を供給され、バックアップ運転用に内蔵のリチウム電池を備えています。
Q 3:IKI-URD は、遠隔監視システムや SCADA システムに接続できますか。
A:本装置には、遠隔信号伝送用のリレー出力が備わっており、無接点入力を介して遠隔試験および遠隔リセット機能に対応しています。
Q 4:オペレータは、デバイスが正常に動作していることをどのように確認すればよいでしょうか。
A:IKI-URD は、ローカルでの表示試験、機能試験、および遠隔試験に対応しており、ユーザーはデバイスの動作やリレー機能を検証することができます。
Q 5:故障表示が出た後、どのようなリセットオプションが利用できますか。
A:本装置は、自動リセット、定時リセット(2 時間または 4 時間)、あるいはローカルのリセットボタンまたは遠隔リセット入力を用いた手動リセットのいずれかに設定することができます。
Q 6:IKI-URD は、外部視覚表示に対応していますか。
A:はい。内蔵の LED および LCD に加え、本装置は外部の LED 点滅灯に接続することができ、故障表示の視認性をさらに高めることができます。
Q 7:配電網の要件に応じて、障害検出の設定を調整することは可能でしょうか。
A:はい。本装置は、DIP スイッチの設定により、過電流検知閾値の選択や動作パラメータの設定が可能です。
Q 8:IKI-URD にはどのような付属品が用意されていますか。
A:付属品には、スプリットコア型変流器、接続ケーブル、取り付け用ハウジング、および外部 LED 点滅灯が含まれます。