地下故障表示器によって、保守巡回担当者が道路上から視認できる障害表示を活用し、住宅地域における障害箇所を迅速に特定することで、ダウンタイム削減およびサービス継続性向上を実現する仕組みをご覧ください。
電力網の信頼性向上
当社の TE Kries 故障検知器は、架空および地中配電システムにおいて迅速かつ正確な故障検出を実現し、停止時間を最小限に抑え、電力網の稼働率向上に貢献します。
架空線の場合、当社の TE Kries IKI-Overhead(IKI-OH)故障電流表示器は、電力網内の重要な箇所に簡単に設置することができます。 短絡が発生した場合、IKI により電力網事業者は迅速に故障箇所を特定し、復旧させることができ、予期せぬ停電を減らし、電力網の耐障害性を向上させることができます。
開閉装置および地中配電網において、当社の TE Kries 故障検知器は、TE Kries CAPDIS 電圧検知システムと組み合わせることで、短絡および地絡を検知し、その発生方向を特定できます。これらは新規設備や既存設備への後付け設置が可能で、遠隔地の SCADA システムとの通信を可能にします。当社の故障電流表示器は、信頼性の高い故障の検出と特定を実現し、電力網の透明性、運用上の安全性、および効率性を高めるよう設計されています。
Kries IKI-OH によるリアルタイムの故障通信は、電力網のインテリジェンスを向上させ、迅速な修復を可能にします。その堅牢な設計は多様な電線条件や天候に適しており、電力網の健全性と安全性を最適に維持するための信頼性を保証します。
製品の脆弱性に関する報告
本製品の脆弱性に関する情報は、こちらのウェブサイト te.com/productsecurity にて報告および確認が可能です。