この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • 入力結線のタイプ  ねじ山付きボルト | 端子台

  • 出力結線のタイプ  ねじ山付きボルト | 端子台

構成の特徴

  • 配線構成  WYE (4 ワイヤ + アース)

電気的特性

  • 漏れ電流 (最大) (AC230V、50Hz)  5 | 6 | 8.5 | 11 | 12

  • 定格電流 (A) 6 | 7 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 42 | 50 | 55 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250

  • 動作電圧 (VAC) 440 | 520

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  DIN レール | シャーシ マウント

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -25 – 85

関連資料

データ シート/カタログ ページ