製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタ付き
-
入力結線のタイプ
スタッド | バスバー | 端子台
-
出力結線のタイプ
スタッド | バスバー | 端子台
電気的特性
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6
-
定格電流 (A)
6 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 63 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 180 | 250 | 300 | 320 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000
-
動作電圧 (VAC)
760
使用条件
-
使用温度範囲
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]