製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタ付き
-
アース チョーク オプション
いいえ
-
入力結線のタイプ
IEC | スタッド | ファストン | ワイヤ リード
-
出力結線のタイプ
.250 インチ FASTON | スタッド | ワイヤ リード
電気的特性
-
定格電流 (A)
3 | 6 | 16 | 20
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (mA)
.002
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
.005
-
動作電圧 (VAC)
250
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ
パネル マウント
-
パネル マウント機能タイプ
フランジ
使用条件
-
使用温度範囲
-10 – 40 °C [ 14 – 104 °F ]