この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
当社のポール トップ保護カバーは、木製のユーティリティ ポールを水や湿気から保護するのに役立ち、さまざまな種類の表面に取り付けることができます。

主な特長

  • 紫外線と気候条件に対する耐性がある素材
  • 常温施工型防水
  • 優れた耐衝撃性
  • さまざまな種類の表面に取り付け可能
  • 積み重ね可能で保管が容易

 

紫外線安定ポリエチレン素材で製造された当社の BCIC-PTC カバーは、汎用性・性能・コスト効果を実現するように作られています。165 mm ~ 470 mm のポール径に対応し、ポールの形状にフィットする丸型の設計になっています。
FAQ

質問: TE のポール トップ保護カバーは業界標準に準拠していますか?

回答: はい。このカバーは、耐紫外線性と耐候性に関する ASTM G154、引裂強度に関する ASTM D624、耐尿酸性に関する ASTM D543、耐熱性に関する IEC 60216 など、いくつかの主要な業界試験基準を満たしています

 

質問: BCIC-PTC カバーの施工方法を教えてください。

回答: このカバーは常温施工型であるため、加熱工具は必要ありません。さまざまな種類の表面に簡単に取り付けることができ、積み重ね可能な設計によって効率的な保管と輸送が可能になっています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • Animal Protection Type  Bird Protection | Snake Protection | Squirrel Protection

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー

機械的アタッチメント

  • Installation Method  Gloved-Hand

  • 取り付けのタイプ  ポール/マスト/ブラケット マウント

使用条件

  • 設置条件  De-Energized Required

動作/用途

  • 対応機器  ライン ポスト/ピン

関連資料

データ シート/カタログ ページ