この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
手作業、ホット スティック、またはドローンで容易に設置でき、架空線の視認性を高めることで鳥類保護に貢献します。

TE Connectivity の AVFD 鳥類飛行誘導装置は、架空線の信頼性を保護しながら、電力会社が鳥類衝突を低減できるよう支援します。 架空導体に直接取り付ける AVFD は、架空線の視認性を高めることで、鳥類が電線をより早く認識し、安全に進路を変えられるようにします。これにより、送電網および配電網の双方において、設備損傷、停電、保守コストのリスクを低減しつつ、野生動物保護の取り組みを支援します。

 

AVFD の製品ラインアップには、異なる視認条件に合わせた 2 種類のモデルがあります。当社の AVFD-HCR は、高コントラストのプリズム反射部材を採用し、低照度や霧、悪天候下でも日中の視認性および動体検知を強化します。AVFD-DY は、鳥類の活動が最も活発になりやすい夕暮れ時や夜間まで視認性を拡張する蓄光部材を備え、環境条件の変化下でも一貫した性能を確保します。

 

一部の AVFD モデルは、通電中の架空線を含め、ドローンおよびホット スティックによる設置に対応しています。これにより、より迅速かつ安全な配備が可能となり、停電の必要性を低減し、遠隔地やアクセス困難な場所での設置を簡素化します。信頼性の高い電力網性能のために設計された AVFD は、最大 173 kV の架空線において RFI(無線周波数干渉)フリーであることが試験により確認されており、通信に影響を与えることなくネットワークの完全性確保に寄与します。

主な特長

  • ドローンおよびホット スティックに対応し、より安全かつ迅速な設置が可能
  • 雪や氷、最大風速 110 mph の強風などの過酷な環境下でも高い耐久性を発揮
  • 高強度スプリングにより導体上の位置を確実に固定
  • 暗所で最大 16 時間持続する蓄光視認性(AVFD-DY)
  • 日中の視認性を高める高視認性・高コントラスト反射部材(AVFD-HCR)
  • RFI およびコロナフリー、最大 173 kV
  1. TE の動的鳥類飛行誘導装置(AVFD-DY および AVFD-HCR)ホットスティック施工(英語)

TE の動的鳥類飛行誘導装置の設置方法をご覧ください。AVFD-DY は、鳥類の活動が最も活発になる夕暮れ時や夜間まで視認性を拡張する蓄光部材を備えており、変化する環境条件下でも一貫した性能を実現します。

(英語動画)

FAQ

Q:TE Connectivity の動的鳥類飛行誘導装置(AVFD)はドローンで設置できますか。

A:はい。AVFD の製品ラインアップには、ドローン設置向けに設計された製品が含まれており、作業者のリスクおよびサービス中断を低減しながら、より迅速な配備を可能にします。

 

Q:動的鳥類飛行誘導装置の定格電圧は何ですか。

A:AVFD の製品群には、最大 173 kV まで試験済みで、無線周波数干渉のない飛行誘導装置が含まれます。

 

Q:架空線の表示を効果的に行うには、動的鳥類飛行誘導装置はどの程度必要ですか。

A:一般的な配電線では、AVFD は 3 相すべてに千鳥配置で設置され、架空線構成および地域要件に応じて、間隔は 2.4 m ~ 15 m(8 ft ~ 50 ft)です。

 

Q:発光はどのくらい持続しますか。

A:蓄光部材は、日照時間および充電条件により異なりますが、通常 1 日あたり約 10 ~ 16 時間の視認性を提供します。

 

Q:AVFD 製品は REACH および RoHS 要件に適合していますか。

A:はい。AVFD の全モデルは、REACH および RoHS の両規制に完全に準拠しています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 173 | すべて

ボディの特徴

  • 一次製品色  黒

機械的アタッチメント

  • Installation Method  Gloved-Hand

寸法

  • 対応している導線径レンジ  2.03 – 48.26 mm [ .08 – 1.9 in ]

関連資料