電気的特性
                    
                        - 
                                    
                                        誘電耐電圧 (最大) (VAC):
                                        600
                                    
  
                            - 
                                    
                                        誘電耐電圧 (最大) (V):
                                        600
                                    
  
                            - 
                                    
                                        絶縁抵抗 (MΩ):
                                        5000
                                    
  
                            - 
                                    
                                        結線抵抗 (mΩ):
                                        15
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        ワイヤ サイズ (AWG):
                                        26 – 22
                                    
  
                            - 
                                    
                                        ワイヤ サイズ (mm²):
                                        .12 – .32
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタの高さ :
                                        6.73 mm [ .265 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        適合する絶縁直径範囲 :
                                        1.37 mm [ .054 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。