この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ | ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ | リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22

  • 列数  1

電気的特性

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 5000

  • 誘電耐電圧 (最大) (VACrms) 600

  • 誘電耐電圧 (最大) (V) 600

  • 誘電耐電圧 (最大) (VAC) 600

  • 結線抵抗 (mΩ) 15

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 一次製品色  黒

端子の特徴

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子のタイプ  ソケット | ピン | リセプタクル

  • 端子のベース材質  りん青銅 | 銅合金

  • 端子のタイプ  ソケット | ピン | リセプタクル

  • ハウジング内部での端子保持  あり

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮 | 絶縁変位 (IDC)

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能  なし

  • ハウジング内部での接点保持のタイプ  ロッキング ランス

  • ストレイン リリーフ  あり | なし

  • 嵌合保持のタイプ  ディテント ラッチ機能 | ラッチ

  • 嵌合保持  あり | なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジング導入口構成  両端クローズ

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

  • ハウジングの材料  熱可塑性樹脂

  • ハウジングの材料  熱可塑性樹脂

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲  1.37 mm [ .054 in ]

  • コネクタ長 (mm) 3.53 | 4.55 | 5.02 | 5.03 | 5.05 | 5.56 | 5.99 | 6.05 | 6.07 | 7.49 | 7.56 | 7.57 | 10.03 | 10.1 | 10.11 | 12.57 | 12.64 | 12.65 | 15.11 | 15.18 | 15.19 | 17.65 | 17.72 | 17.73 | 20.19 | 20.26 | 20.27 | 22.73 | 22.8 | 22.81 | 25.27 | 25.34 | 25.35 | 27.81 | 27.89 | 30.35 | 30.42 | 30.43 | 32.89 | 32.97 | 35.43 | 35.51 | 35.56 | 37.93 | 38.05 | 40.51 | 40.58 | 40.59 | 40.64 | 43.05 | 43.13 | 45.66 | 45.67 | 45.72 | 50.55 | 50.75 | 50.8 | 55.83 | 55.88 | 60.71 | 60.96

  • コネクタ長 (in) .198 | .2 | .29 | .298 | .3 | .39 | .398 | .4 | .49 | .498 | .5 | .59 | .598 | .6 | .69 | .698 | .79 | .798 | .8 | .89 | .898 | .9 | .99 | .998 | 1 | 1.09 | 1.098 | 1.19 | 1.198 | 1.29 | 1.298 | 1.39 | 1.398 | 1.4 | 1.49 | 1.498 | 1.59 | 1.598 | 1.6 | 1.69 | 1.698 | 1.79 | 1.798 | 1.8 | 1.98 | 1.99 | 1.998 | 2 | 2.19 | 2.198 | 2.2 | 2.36 | 2.38 | 2.39 | 2.4

  • ワイヤ サイズ (AWG) 26 – 22 | 30 – 22 | 30 – 26

  • コネクタの高さ (mm) .66 | 2.48 | 2.49 | 6.6 | 6.73

  • コネクタの高さ (in) .098 | .26 | .265

  • ワイヤ サイズ (mm²) .05 – .3 | .05 – .15 | .12 – .32 | .12 – .4

  • 列間スペーシング  2.54 mm [ .1 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • グロー ワイヤ定格  スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

  • 認可規格製品に適合  CSA LR7189 | UL E28476

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Bag | Box | Tube | パッケージ

  • パッケージ数量  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 36 | 44 | 55 | 72 | 110 | 500 | 3000

関連資料
利用できるドキュメントはありません。