コネクタの高さ :
16.6 mm [ .654 in ]
-
製品長さ :
18.2 mm [ .717 in ]
-
製品幅 :
5.4 mm [ .213 in ]
使用条件
-
使用温度 (最大) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120
-
使用温度 (最大) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248
-
使用温度範囲 :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
6500
-
実装方法 :
Carton
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。