電気的特性
-
短時間定格耐電流 (1 秒時) (A):
300
-
定格電圧 (CSA) (V):
600
-
定格電圧 (IEC) (V):
1000
-
誘電耐電圧 (最大) (V):
2200
-
定格電流 (CSA) (A):
22
-
定格電流 (UL) (A):
22
-
定格電流 (IEC) (A):
24
-
インパルス定格耐電圧 (IEC) (V):
8000
-
定格動作電圧 (UL & CSA) (最大) - 主回路 (V):
600
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
IP 定格 :
IP20
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。